Для применения в цеху: MOVIMOT®, цифровой преобразователь частоты в диапазоне мощности от 0,37 до 4,0 кВт. Универсальное применение благодаря степени защиты IP54 и на выбор IP55, IP65 или IP66.
Стандартный преобразователь, установленый прямо на двигателе, или для монтажа вблизи двигателя
Стандартный преобразователь для монтажа непосредственно на двигателе. Благодаря нашей модульной системе MOVIMOT® серии D в стандартном исполнении можно комбинировать с нашими трехфазными двигателями серии DR.. различного класса эффективности.
Возможен и монтаж вблизи двигателя. У вас есть различные возможности диагностики. О состоянии при эксплуатации сигнализирует 3-цветный светодиодный индикатор. Преобразователь имеет диагностический порт, последовательный порт RS-485 и многое другое. Наш преобразователь частоты предлагается с напряжением питания либо 200 – 240 В, либо 380 – 500 В.
Проконсультируйтесь с нами!
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности
- С нашей сетью предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.
Преимущества для вас
-
Быстрый монтаж
т. к. за счет штекерного подключения двигателя устройство быстро заменяется в случае неисправности. -
Простой ввод в эксплуатацию
благодаря возможности ручной настройки уставок. -
Надежная конструкция
т. к. благодаря прочному цельнометаллическому корпусу дополнительная механическая защита не требуется. Постоянная IP-защита электроники. -
Продуманная связь
благодаря стандартизованным интерфейсным модулям всех стандартных шинных систем. -
Долговечная электроника
благодаря оптимизированному, независимому от двигателя охлаждению для применения в диапазоне частоты вращения от 300 до 3000 об/мин. -
Гибкий монтаж
с периферийными распределительными устройствами за счет рационального подключения полевой шины и датчиков. Прямо на двигателе или выносной монтаж рядом с приводом.
Характеристики
- Векторно-ориентированное управление двигателем
- Полная защита двигателя
- Управление торможением
- Температура окружающей среды от –30 °C или –20 °C до +40 °C
- Управление через двоичные сигналы: Входы Направо/Стоп, Налево/Стоп, выбор уставки, изолированное сигнальное реле, фиксированные уставки, темпы ускорения и замедления
- Управление по полевой шине, с микроконтроллером и без него:
- PROFIBUS®
- PROFIsafe
- INTERBUS
- DeviceNETTM
- CANopen
- AS-Interface
- PROFINET® I/O
- SBUSPLUS/EtherCAT®
- Ввод в эксплуатацию в режимах Easy, Expert, Zentral через ПЛК
- Применение в автономной конфигурации. В комбинации с опциями:
- MLU..A: автономный блок питания 24 В=
- MLG.1A: автономный клавишный задатчик уставки с блоком питания 24 В=
- MBG11A: клавишный задатчик уставки с индикацией заданной частоты
- MWA21A: преобразователь сигналов уставки для использования аналоговых уставок (0 – 10 В, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА) через RS-485
- Применение при децентрализованном монтаже вкомбинации с ПРУ:
- MF.../Z.3.
- MF.../Z.6.
- MF.../.../Z.7.
- MF.../.../Z.8.
- 3-цветный светодиодный индикатор сигнализирует о состоянии при эксплуатации
- Сертификация: IEC или cULus
Технические данные
Стандартные преобразователи MOVIMOT®
Номинальная частота вращения об/мин |
Напряжение В |
Схема включения | Мощность кВт |
---|---|---|---|
280 – 1400 (1700) 300 – 1500 |
3 x 380 – 500 |
Звезда | 0,37 – 4,0 0,37 – 4,0 |
290 – 2900 300 – 2610 |
3 x 380 – 500 |
Треугольник | 0,55 – 4,0 0,37 – 4,0 |
280 – 1700 | 3 x 200 – 240 | Двойная звезда | 0,37 – 2,2 |
Сферы применения
- Автомобилестроение
- Производство продуктов питания и напитков
- Аэропортовая логистика